Elemento de medição para engrenagens aço 33202-070
- Adequado para relógios de medição e comparadores 32540 e 32542
Unidade de venda
622,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de medição
Versão 1
para engrenagens
Material
do corpo
básico
aço
Dimensões
veja desenho
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
1 = Alavanca sensora em posição de contato
2 = Alavanca sensora em posição de descanso, engatata
Suporte de fixação de esfera adequado, veja item 32205.
Relógios comparadores adequados, veja itens 32540 e 32542.
Elementos de encaixe para medição, veja itens 33040 até 33052.
2 = Alavanca sensora em posição de descanso, engatata
Suporte de fixação de esfera adequado, veja item 32205.
Relógios comparadores adequados, veja itens 32540 e 32542.
Elementos de encaixe para medição, veja itens 33040 até 33052.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.