Ponta centralizadora fixa aço 33190-02096
- Endurecido e polido
- Apropriado para mangotes de molas 33180 & 33182
- Adequado para alojamento regulável para pontas centralizadoras 33184
Sales unit
67,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed centre
Main
material
steel
L=Length
96
L1
32
UNSPSC Code
41111610
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
Description
Material
1.2067.
Versão
endurecida e retificada, superfície sem tratamento.
Indicação
As pontas centralizadoras fixas são adequadas para os itens: 33180, 33182 e 33184.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.