Ponta centralizadora fixa aço 33190-02113
- Endurecido e polido
- Apropriado para mangotes de molas 33180 & 33182
- Adequado para alojamento regulável para pontas centralizadoras 33184
Unidade de venda
94,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ponta centralizadora fixa
Material
do corpo
básico
aço
L=Comprimento
113
L1
49
UNSPSC Code
41111610
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
1.2067.
Versão
endurecida e retificada, superfície sem tratamento.
Indicação
As pontas centralizadoras fixas são adequadas para os itens: 33180, 33182 e 33184.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.