Elemento de encaixe para medição com ponta redonda metal duro 33040-2025160
- Rosca de conexão M2,5
Sales unit
33,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Elemento de encaixe para medição
Versão 1
com ponta redonda
Material
do corpo
básico
metal duro
L=Comprimento
16
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço ou ponta em metal duro.
Versão
peça brunida.
Indicação
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.