Elemento de encaixe para medição com ponta redonda metal duro 33040-2025280
- Rosca de conexão M2,5
Unidade de venda
57,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de encaixe para medição
Versão 1
com ponta redonda
Material
do corpo
básico
metal duro
L=Comprimento
28
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Aço ou ponta em metal duro.
Versão
peça brunida.
Indicação
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.