Extensão para elementos de encaixe para medição aço 33052-025320
- Rosca de conexão M2,5
- Adequado para elementos de encaixe para medição 33040 até 33050, bem como conjuntos de elementos de encaixe para medição 33058
Sales unit
17,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Extension
Version 1
for probes
Main
material
steel
L=Length
32
UNSPSC Code
41111608
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
Description
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Adequadas para os elementos de encaixe para medição, itens 33040 até 33050, bem como para conjuntos de elementos de encaixe para medição, item 33058.
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.