Extensão para elementos de encaixe para medição aço 33052-025500
- Rosca de conexão M2,5
- Adequado para elementos de encaixe para medição 33040 até 33050, bem como conjuntos de elementos de encaixe para medição 33058
Unidade de venda
17,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Extensão
Versão 1
para elementos de encaixe para medição
Material
do corpo
básico
aço
L=Comprimento
50
UNSPSC Code
41111608
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
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Adequadas para os elementos de encaixe para medição, itens 33040 até 33050, bem como para conjuntos de elementos de encaixe para medição, item 33058.
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.