Cabeçote móvel alumínio revestimento duro 34024-05-114370
- Adequado para o sistema de paletes de troca rápida 34022
- Fixação e posicionamento de peças de trabalho rotacionalmente simétricas
- Pontas substituíveis
- Adequado para métodos de medição óptica
Unidade de venda
1 760,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabeçote móvel
Forma
A
Tipo
da forma
pontiagudo
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
revestimento duro
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
carbonitretado
B=Largura
120
H=Altura
75
L=Comprimento
370
B1
90
B2
25
D
máx.
14,5
D
mín.
0
D1
15
D2
29,9
D3
14,8
D4
10
H1
95
H2
25
L1
75
L2
80
L3
88,3
UNSPSC Code
41111611
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cabeçote móvel de alumínio.
Pontas e guias de aço.
Pontas e guias de aço.
Versão
Cabeçote móvel com revestimento rígido.
Pontas e guias carbonitretadas.
Pontas e guias carbonitretadas.
Indicação
O cabeçote móvel consiste em duas metades com uma ponta fixa e outra móvel. O suporte móvel é acionado por mola e pode ser travado. As pontas podem ser trocadas conforme necessário (pontas para cabeçotes móveis 34024-06).
Adequado para medições ópticas em projetores. Regulável individualmente através das guias da coluna com fixação por meio de pinos roscados.
Ele pode ser fixado à mesa de medição usando uma presilha de fixação.
São possíveis aberturas de 0 a 210 mm.
D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Adequado para medições ópticas em projetores. Regulável individualmente através das guias da coluna com fixação por meio de pinos roscados.
Ele pode ser fixado à mesa de medição usando uma presilha de fixação.
São possíveis aberturas de 0 a 210 mm.
D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Sob consulta
Cabeçote móvel e placa de base avulsos.
Acessórios
Pontas 34024-06.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.