Jogo de componentes de fixação para fixação 34020-15
- Para medições ópticas
- Prender de forma rápida e flexível diferentes peças de trabalho
- Kit de 15 peças
Sales unit
3 900,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Jogo de componentes de fixação
Versão 1
para fixação
Versão 2
métodos de medição óptica
UNSPSC Code
41111611
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Indicação
Jogo de componentes de fixação para métodos de medição óptica. Ele consiste em um pallet de troca rápida e vários elementos de fixação. Isso possibilita a fixação e o posicionamento de peças torneadas e fresadas, peças estampadas e fundidas de qualquer formato, como peças redondas, planas ou complexas.
Vantagens
Montagem personalizada de peças individuais para processos de medição óptica.
Fornecimento
1x pallet de troca rápida 34022-19510005.
1x cabeçote móvel 34024-112034.
2x pontas para cabeçote móvel 34024-01-315.
1x suporte de prisma 34023-05216.
1x prisma com fixador de aço mola / sujeitador 34023-02-2502508.
1x coluna para fixador de aço mola / sujeitador 33262-0404X050.
1x fixador de aço mola / sujeitador 33260-30404011.
1x fixador de aço mola / sujeitador redondo.
1x prisma com fixação magnética.
1x suporte giratório e rotativo.
1x micro mandril de precisão.
1 grampo para peças pequenas rebaixado.
1x suporte para fixador de aço mola.
1x porca deslizante M4.
1x cabeçote móvel 34024-112034.
2x pontas para cabeçote móvel 34024-01-315.
1x suporte de prisma 34023-05216.
1x prisma com fixador de aço mola / sujeitador 34023-02-2502508.
1x coluna para fixador de aço mola / sujeitador 33262-0404X050.
1x fixador de aço mola / sujeitador 33260-30404011.
1x fixador de aço mola / sujeitador redondo.
1x prisma com fixação magnética.
1x suporte giratório e rotativo.
1x micro mandril de precisão.
1 grampo para peças pequenas rebaixado.
1x suporte para fixador de aço mola.
1x porca deslizante M4.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.