Connecting cable GST15i3 plug polyamide branco 80162-05-123X800
Sales unit
44,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Connecting cable
Version 1
GST15i3 plug
Version 2
GST15i3 socket
Main
material
polyamide
Main
colour
white
Component
material
PVC
Component
colour
orange
L=Length
800
Cable type
H03VV-F
No. of conductors
x conductor
cross-section
3X0,5 mm²
Rated current
A
16
Rated voltage
V
250
Safety rating
IP20
UNSPSC Code
43202216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Material
Carcaça: poliamida PA.
Cabo: PVC.
Isolamento do fio: PVC.
Condutor de fios: cobre.
Cabo: PVC.
Isolamento do fio: PVC.
Condutor de fios: cobre.
Versão
Carcaça: bucha (fêmea/macho).
Cor da carcaça: branca.
Cor do cabo: laranja.
Identificação dos condutores: conforme DIN EN 0293-308.
Cor da carcaça: branca.
Cor do cabo: laranja.
Identificação dos condutores: conforme DIN EN 0293-308.
Indicação
Cabo de ligação para conexão em série de luminárias de LED.
Página 1: GST15i3 plugue. Autotravante (removível com ferramenta).
Página 2: bucha GST15i3. Autotravante (removível com ferramenta).
Para uso em ambientes secos, para conexão de aparelhos elétricos leves sob solicitações mecânicas médias.
Página 1: GST15i3 plugue. Autotravante (removível com ferramenta).
Página 2: bucha GST15i3. Autotravante (removível com ferramenta).
Para uso em ambientes secos, para conexão de aparelhos elétricos leves sob solicitações mecânicas médias.
Faixa de temperatura
Em instalação flexível: -5 °C a +70 °C.
Em instalação fixa: -40 °C a +70 °C.
Em instalação fixa: -40 °C a +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.