text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
Adaptador para conectar uma esteira porta-cabos a um tubo corrugado ou uma esteira porta-cabos a um passa-cabo.

Esteira porta-cabos/tubo corrugado permanecem giratórios no adaptador. O passa-cabo é fixado contra ele.

Use a abraçadeira para adaptador 80855-21 para prender o adaptador.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Acessórios
Abraçadeira para adaptador 80855-21.
Passa-cabo 80855-25.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram