{"product":{"productId":"agid.35351","price":105.93,"name":"Elementos de conexão com alívio de tração"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elementos de conexão com alívio de tração, forma A
a partir de
105,93 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de conexão com alívio de tração, forma B
a partir de
109,86 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
Elementos de conexão com alívio de tração para alojamento e fixação de uma esteira porta-cabos ou de um tubo corrugado.
Os elementos de conexão são usados quando as esteiras porta-cabos/tubos corrugados precisam ser suportados para evitar torções.
Os elementos de conexão são equipados com dentes de alívio de tensão. Os cabos podem ser presos com segurança aos dentes com abraçadeiras flexíveis de cabos.
Os elementos de conexão são usados quando as esteiras porta-cabos/tubos corrugados precisam ser suportados para evitar torções.
Os elementos de conexão são equipados com dentes de alívio de tensão. Os cabos podem ser presos com segurança aos dentes com abraçadeiras flexíveis de cabos.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Montagem
Os elementos de conexão são abertos e fechados sem ferramentas usando um fecho de plástico. As garras internas com dentes de alívio de tensão consistem em duas meias conchas idênticas que são montadas na esteira porta-cabos por meio de conexões com pinos. Os mordentes montados ao redor da esteira porta-cabos são inseridos no elemento de conexão e permitem um suporte firme da esteira porta-cabos graças ao perfil interno.