{"product":{"productId":"agid.35354","price":49.71,"name":"Elementos de conexão"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elementos de conexão, forma A
a partir de
49,71 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de conexão, forma B
a partir de
92,60 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
Elementos de conexão para alojamento e fixação de uma esteira porta-cabos ou de um tubo corrugado.
Os elementos de conexão são usados quando as esteiras porta-cabos/tubos corrugados precisam ser suportados.
Os elementos de conexão são usados quando as esteiras porta-cabos/tubos corrugados precisam ser suportados.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Montagem
Os elementos de conexão são abertos e fechados sem ferramentas usando um fecho de plástico. As garras internas consistem em duas meias conchas idênticas que são montadas na esteira porta-cabos por meio de conexões com pinos. Os mordentes montados ao redor da esteira porta-cabos são inseridos no elemento de conexão e permitem um suporte firme da esteira porta-cabos graças ao perfil interno.