text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Flange de anel giratório
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
Tamanho nominal
70
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
Flange de anel giratório para uso com qualquer elemento de conexão, uma passagem deslizante ou um garfo rotativo. O flange de anel giratório oferece mais liberdade de movimento ao guiar as esteiras porta-cabos. O flange de anel giratório pode ser girado 360°.

Com o garfo giratório disponível como opção, o flange do anel giratório pode ser estendido em um grau adicional de liberdade de movimento.
Montagem
O flange de anel giratório é fixado ao robô/máquina no ponto apropriado usando quatro parafusos.

O padrão de perfuração no disco rotativo é compatível com os elementos de conexão, as passagens deslizantes e os garfos rotativos.
Acessórios
Elementos de conexão com alívio de tração 80855-05.
Elementos de conexão 80855-06.
Passagens deslizantes 80855-08.
Garfos giratórios 80855-11.
Abraçadeiras para adaptadores 80855-21.
Abraçadeiras com batente de mola 80855-40.
Garfos giratórios com batente de mola 80855-41.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought