Garfo rotativo poliamida preto 80855-11-0701
- Oferece mais liberdade de movimento para as esteiras porta-cabos
Unidade de venda
62,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo rotativo
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
preto
Tamanho nominal
70
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
A passagem deslizante permite que a esteira porta-cabos/tubo corrugado passe de forma suave e uniforme na passagem. O garfo rotativo oferece mais liberdade de movimento ao guiar as esteiras porta-cabos.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Montagem
O garfo rotativo geralmente é montado em um flange de anel giratório e, portanto, oferece um grau adicional de liberdade de movimento em comparação com o flange de anel giratório.
Acessórios
Flange de anel giratório 80855-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.