text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
A passagem deslizante permite que a esteira porta-cabos/tubo corrugado passe de forma suave e uniforme na passagem.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Montagem
A passagem deslizante é aberta e fechada sem ferramentas usando um fecho de plástico. As garras internas consistem em duas meias conchas idênticas que são montadas na esteira porta-cabos por meio de conexões com pinos. Os mordentes montados ao redor da esteira porta-cabos são inseridos no elemento de conexão e permitem que a esteira porta-cabos funcione sem problemas.

Outros clientes também compraram