text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
Protetor para proteção adicional da esteira porta-cabos. Protege a esteira porta-cabos contra impactos, bordas afiadas e abrasão. Pode ser montado em qualquer ponto da esteira porta-cabos. O protetor consiste em duas meias conchas. Elas são simplesmente colocadas sobre a esteira porta-cabos e unidas por parafusos de cabeça cilíndrica com sextavados internos M5x12. O protetor permanece giratório na esteira porta-cabos.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram