Denominação
Tampão
Material
do corpo
básico
-
Cor
do corpo
básico
preto
D=Diâmetro
12,5
UNSPSC Code
31161543
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
TPO (mistura de resina de polipropileno e borracha EPDM não reticulada e polietileno).
Versão
preto.
Indicação
Tampões para fechar aberturas não utilizadas no passa-cabo. Para proteção contra contaminação e para vedação.
Faixa de temperatura
-45 °C a +95 °C
Acessórios
Passa-cabos 80855-25.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.