Abraçadeira de fita gancho/argola polipropileno preto 80902-20500
- Fácil ampliação de feixes de cabos e fios
- Auto-extinguível de acordo com UL94-V2
- Manuseio simples
- Reutilizável
Unidade de venda
8,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira de fita gancho/argola
Material
do corpo
básico
polipropileno
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
poliamida
Cor
dos componentes
preto
B=Largura
20
L=Comprimento
500
B1
27
H1
6
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
Fita gancho e argola de polipropileno.
Ilhó de poliamida.
Ilhó de poliamida.
Versão
Fita gancho e argola e ilhó cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.
Indicação
Fita gancho e argola com ilhó de plástico soldado de alta qualidade. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.
A abraçadeira de fita gancho e argola é a solução ideal para unir, organizar e fixar cabos e fios. Ela deve ser puxada através do ilhó com o lado felpudo (argola) virado para fora. A seguir, ela deve ser apertada puxando-a para trás, unindo assim as faces e fechando com segurança.
A abraçadeira de fita gancho e argola é a solução ideal para unir, organizar e fixar cabos e fios. Ela deve ser puxada através do ilhó com o lado felpudo (argola) virado para fora. A seguir, ela deve ser apertada puxando-a para trás, unindo assim as faces e fechando com segurança.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.