text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira de fita gancho/argola
Material do corpo básico
polipropileno
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
poliamida
Cor dos componentes
preto
B=Largura
20
L=Comprimento
600
B1
27
H1
6
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
Fita gancho e argola de polipropileno.
Ilhó de poliamida.
Versão
Hook and loop strip and buckle black, self-extinguishing as per UL94-V2.
Note
High quality hook and loop strip with permanently attached plastic buckle, can be opened and fastened hundreds of times.
The hook and loop belt is best suited for bundling, ordering and securing cables and wires. It is pulled through the buckle with the fleece side facing outwards, pulled back to tighten and then securely anchored on the hook side.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought