text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fita de velcro
Versão 1
em rolos
Material do corpo básico
polipropileno
Cor do corpo básico
preto
B=Largura
7,5
L=Comprimento
15000
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
Polipropileno.
Versão
Cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.
Indicação
Fita de gancho e argola em polipropileno de alta qualidade. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.
As fitas de gancho e argola são ideais para unir, organizar e fixar cabos e fios.

Auto-extinguível de acordo com a norma UL94-V2. Ela pode ser cortada no comprimento desejado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram