Fita de velcro em rolos polipropileno preto 80901-13X25000
- Auto-extinguível de acordo com UL94-V2
- Corte no comprimento desejado
- Fácil ampliação de feixes de cabos e fios
Unidade de venda
83,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fita de velcro
Versão 1
em rolos
Material
do corpo
básico
polipropileno
Cor
do corpo
básico
preto
B=Largura
13
L=Comprimento
25000
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
Polipropileno.
Versão
Cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.
Indicação
Fita de gancho e argola em polipropileno de alta qualidade. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.
As fitas de gancho e argola são ideais para unir, organizar e fixar cabos e fios.
Auto-extinguível de acordo com a norma UL94-V2. Ela pode ser cortada no comprimento desejado.
As fitas de gancho e argola são ideais para unir, organizar e fixar cabos e fios.
Auto-extinguível de acordo com a norma UL94-V2. Ela pode ser cortada no comprimento desejado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.