Material
Botão de pressão e carcaça em aço inoxidável.
Conexões de contato AgNi.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Botão de pressão e carcaça com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Botão de pressão e carcaça em aço inoxidável.
Conexões de contato AgNi.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Botão de pressão e carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Botão de comando momentâneo em formato redondo, com acionador de contato integrado e conexões para conector terminal reto (utilizar buchas de conector terminal parcialmente ou totalmente isoladas).
Os botões de comando se destacam por sua estrutura compacta e design ergonômico. Eles possuem diâmetro de embutimento de 19,0 mm e são fáceis de instalar.
Os botões de comando se destacam por sua estrutura compacta e design ergonômico. Eles possuem diâmetro de embutimento de 19,0 mm e são fáceis de instalar.
Dados técnicos
Posição de montagem: qualquer.
Vida útil mecânica: 200.000 ciclos de acionamento.
Vida útil elétrica: 50.000 ciclos de acionamento sob carga nominal.
Vida útil mecânica: 200.000 ciclos de acionamento.
Vida útil elétrica: 50.000 ciclos de acionamento sob carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de operação: -20 °C a +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.