text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Botão de pressão
Versão 1
Versão integrada
Versão 2
momentâneo
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
prata
Cor dos componentes
verde
Anel iluminado
verde
Categoria de sobretensão
II
Corrente mín. mA
1
Curso de acionamento mm
2,3
Definição
X1 ânodo, X2 cátodo
Grau de sujidade
2
Iluminável
sim
Número de contatos normalmente abertos NO
1
Número de referência
STLRGI
Potência máxima da lâmpada
14 mA (a 24V DC)
Resistência de contato m Ohm
<20
Soquete da lâmpada
LED integrado
Tempo de retorno ms
<10
Tensão máxima da lâmpada
30V AC/DC
Tensão mín. V
5
Tipo de conexão
conector terminal reto 2,8 x 0,5 mm
Tipo de proteção
IP65/IP67
Torque de aperto Porca de montagem Nm
1,3-1,9
Ø de montagem
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Moldura frontal prateada.
LED branco integrado.
Indicação
Botão de pressão de encaixe em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Com tampa de botão de pressão e LED branco integrado. A cor é indicada pelo anel colorido.

Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios
Carcaça de instalação 81200, 81200-05.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought