Botão de pressão Versão integrada plástico prata 81000-06-10115
- Abertura de instalação Ø 22,3 mm
- Formato plano
- Alto grau de proteção IP
- Com iluminação em anel
Unidade de venda
32,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de pressão
Versão 1
Versão integrada
Versão 2
momentâneo
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
prata
Cor
dos componentes
azul
Anel iluminado
azul
Categoria de sobretensão
II
Corrente mín. mA
1
Curso de acionamento mm
2,3
Definição
X1 ânodo, X2 cátodo
Grau de sujidade
2
Iluminável
sim
Número de contatos normalmente abertos NO
1
Número de referência
STLRBI
Potência máxima da lâmpada
14 mA (a 24V DC)
Resistência de contato
m Ohm
<20
Soquete da lâmpada
LED integrado
Tempo de retorno
ms
<10
Tensão máxima da lâmpada
30V AC/DC
Tensão mín. V
5
Tipo de
conexão
conector terminal reto 2,8 x 0,5 mm
Tipo de proteção
IP65/IP67
Torque de aperto
Porca de montagem
Nm
1,3-1,9
Ø de montagem
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Moldura frontal prateada.
LED branco integrado.
LED branco integrado.
Indicação
Botão de pressão de encaixe em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Com tampa de botão de pressão e LED branco integrado. A cor é indicada pelo anel colorido.
Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.
Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.
Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios
Carcaça de instalação 81200, 81200-05.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.