text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Push button
Version 1
Built-in version
Version 2
tactile
Main material
plastic
Main colour
silver
Actuation travel mm
2,3
Bounce time ms
<10
Connection type
flat connector 2.8 x 0.5 mm
Contamination level
2
Definition
X1 anode, X2 cathode
Illuminable
Yes
Installed Ø
22,3
Lamp power max.
14mA (by 24V DC)
Lamp socket
integrated LED
Lamp voltage max.
30V AC/DC
Nominal current mA
0,01-100
Nominal voltage V AC/DC
0,02-48
Overvoltage category
II
Reference number
SCTLF
Safety rating
IP65/IP67
Specific electrical resistance NC m ohm
<100
Specific electrical resistance NO m ohm
<50
Switch type
1 changer
Tightening torque Mounting nut Nm
1,3-1,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Material
Plástico.
Conexões de contato banhadas a ouro Au.
Versão
Moldura frontal prateada.
Indicação para encomenda
Encomende tampas de botão de pressão e placas de rotulagem separadamente.
Indicação
Botão de pressão tátil em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Com LED branco integrado. várias cores de botões podem ser exibidas usando as tampas de botão de pressão disponíveis como opção (uma tampa de botão de pressão é necessária para um acabamento perfeito).

Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.

O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.

Um botão de pressão tátil é um interruptor que fornece feedback perceptível na forma de uma leve resistência ou um clique quando pressionado. Isso indica que o botão de pressão foi atuado corretamente.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios
Tampas de botão de pressão 81040.
Placas de rotulagem 81040-15.
Levantadores de tampa 81040-10.
Carcaça de instalação 81200, 81200-05.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought