text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de pressão
Versão 1
Versão integrada
Versão 2
momentâneo
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
prata
Categoria de sobretensão
II
Corrente mín. mA
1
Curso de acionamento mm
2,3
Grau de sujidade
2
Iluminável
não
Número de contatos normalmente abertos NO
1
Número de referência
STI
Resistência de contato m Ohm
<20
Tempo de retorno ms
<10
Tensão mín. V
5
Tipo de conexão
conector terminal reto 2,8 x 0,5 mm
Tipo de proteção
IP65/IP67
Torque de aperto Porca de montagem Nm
1,3-1,9
Ø de montagem
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Moldura frontal prateada.
Indicação para encomenda
Encomende tampas de botão de pressão e placas de rotulagem separadamente.
Indicação
Botão de pressão de encaixe em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Várias cores de botões podem ser exibidas usando as tampas de botão de pressão disponíveis como opção (uma tampa de botão de pressão é necessária para um acabamento perfeito).

Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios
Tampas de botão de pressão 81040.
Placas de rotulagem 81040-15.
Levantadores de tampa 81040-10.
Carcaça de instalação 81200, 81200-05.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram