text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa de rotulagem
Versão 1
não impresso
Material do corpo básico
plástico
Impressão
não impresso
Número de referência
BSRRU
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Plástico PET.
Versão
branco translúcido.
não impresso ou impresso em preto.
Indicação
Placas de rotulagem sem impressão ou com impressão padrão. Para inserção na tampa de botão de pressão ou na calota.
Sob consulta
Placa de rotulagem com impressão especial (a partir de 25 peças).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought