Tampa para botões de pressão transparente plástico branco opalino 81040-101
Unidade de venda
0,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampa para botões de pressão
Versão 1
transparente
Forma
A
Tipo
da forma
plana
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
branco opalino
Iluminável
sim
Número de referência
T22RRWS
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
Plástico PA12.
Versão
plano, transparente.
Indicação
Tampas de botão de pressão para um acabamento perfeito em botões de pressão e botões de pressão iluminados. A tampa do botão de pressão é encaixada no botão de pressão simplesmente empurrando-a sem ferramentas. Ela também pode ser removida novamente com o levantador de tampa disponível como opcional.
A tampa com botão de pressão pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
A tampa com botão de pressão pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
Acessórios
Levantador de tampa 81040-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.