Tampa para botões de pressão transparente plástico transparente 81040-100
Sales unit
0,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Tampa para botões de pressão
Versão 1
transparente
Forma
A
Tipo
da forma
plana
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
transparente
Iluminável
sim
Número de referência
T22RRKL
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
Description
Material
Plástico PA12.
Versão
plano, transparente.
Indicação
Tampas de botão de pressão para um acabamento perfeito em botões de pressão e botões de pressão iluminados. A tampa do botão de pressão é encaixada no botão de pressão simplesmente empurrando-a sem ferramentas. Ela também pode ser removida novamente com o levantador de tampa disponível como opcional.
A tampa com botão de pressão pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
A tampa com botão de pressão pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
Acessórios
Levantador de tampa 81040-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.