text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Button cap
Version 1
transparent
Form
A
Form definition
flat
Main material
plastic
Main colour
green
Illuminable
Yes
Reference number
T22RRGN
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
Description

Material
Plástico PA12.
Versão
plano, transparente.
Indicação
Tampas de botão de pressão para um acabamento perfeito em botões de pressão e botões de pressão iluminados. A tampa do botão de pressão é encaixada no botão de pressão simplesmente empurrando-a sem ferramentas. Ela também pode ser removida novamente com o levantador de tampa disponível como opcional.

A tampa com botão de pressão pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
Acessórios
Levantador de tampa 81040-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought