Carcaça plástico cinza 81200-31
- Abertura de instalação Ø 22,3 mm
Sales unit
23,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Housing
Main
material
plastic
Main
colour
grey
B=Width
72
H=Height
64
L=Length
150
A
32,5
B1
54
Control points
3
D1
5,2
Installed Ø
22,3
L1
133
Reference number
IRL3M
Safety rating
IP65
T
52
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Plástico ABS.
Versão
cinza claro.
Indicação
Carcaça vazia para até 5 pontos de controle. A carcaça robusta feita de plástico ABS tem um diâmetro de instalação de 22,3 mm para alojar dispositivos de controle e sinalização. Ela é adequada como carcaça para aplicações em todos os setores industriais. A carcaça tem recessos para placas de rotulagem. O interior oferece espaço suficiente para a instalação dos componentes necessários.
A carcaça tem uma entrada de cabo predefinida em cada parte frontal. 1x aberto Ø 20,2 mm, 1x destacável com ponto de ruptura predeterminado Ø 20,2 mm.
Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
O grau de proteção IP depende dos componentes usados.
A carcaça tem uma entrada de cabo predefinida em cada parte frontal. 1x aberto Ø 20,2 mm, 1x destacável com ponto de ruptura predeterminado Ø 20,2 mm.
Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
O grau de proteção IP depende dos componentes usados.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C
Temperatura operacional: -40 °C a +60 °C.
Temperatura operacional: -40 °C a +60 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.