text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carcaça
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
cinza
B=Largura
72
H=Altura
64
L=Comprimento
215
A
32,5
B1
54
D1
5,2
L1
198
Número de referência
IRL5M
Pontos de controle
5
T
52
Tipo de proteção
IP65
Ø de montagem
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Plástico ABS.
Versão
cinza claro.
Indicação
Carcaça vazia para até 5 pontos de controle. A carcaça robusta feita de plástico ABS tem um diâmetro de instalação de 22,3 mm para alojar dispositivos de controle e sinalização. Ela é adequada como carcaça para aplicações em todos os setores industriais. A carcaça tem recessos para placas de rotulagem. O interior oferece espaço suficiente para a instalação dos componentes necessários.

A carcaça tem uma entrada de cabo predefinida em cada parte frontal. 1x aberto Ø 20,2 mm, 1x destacável com ponto de ruptura predeterminado Ø 20,2 mm.

Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.

O grau de proteção IP depende dos componentes usados.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C
Temperatura operacional: -40 °C a +60 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram