text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Material
Plástico.
Versão
Moldura frontal prateada.
Indicação
Conectores de painel RJ45 redondos. Eles permitem uma conexão simples entre dois cabos Ethernet. Perfeito para instalações em rede.

Os conectores de painel RJ45 impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Eles têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar.

O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.

As tampas de proteção estão disponíveis como acessórios para proteger os conectores de painel quando não estiverem em uso.

Forma A: com conector.
Forma B: com cabo/plugue.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -25 °C a +80 °C.
Temperatura de operação: -20 °C a +60 °C.
Acessórios
Tampas de proteção para conectores de painel 81180-90.

Other customers also bought