Material
Plástico TPE.
Versão
preto.
Show more
Show less
Description
Material
Plástico TPE.
Versão
preto.
Indicação
Essas tampas de proteção são adequadas para conectores de painel com um diâmetro máximo de 30,5 mm, por exemplo, para conectores de painel USB ou RJ45. Eles oferecem maior proteção contra poeira e umidade. Para proteger os conectores de painel quando não estiverem em uso.
A tampa de proteção é extremamente resistente a influências ambientais e, portanto, é ideal para uso em ambientes adversos.
A tampa de proteção é presa ao conector de painel e montada junto com ele.
O grau de proteção IP refere-se ao estado fechado.
A tampa de proteção é extremamente resistente a influências ambientais e, portanto, é ideal para uso em ambientes adversos.
A tampa de proteção é presa ao conector de painel e montada junto com ele.
O grau de proteção IP refere-se ao estado fechado.
Faixa de temperatura
Temperatura operacional: -50 °C a +100 °C.
Acessórios
Conectores de painel USB 81180 / 81180-10. Conectores de painel RJ45 81180-15.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.