Material
Plástico.
Conexões de contato de latão niquelado.
Conexões de contato de latão niquelado.
Versão
LED ultrabrilhante para soquete de lâmpada L5,5k de 12V ou 24V.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Plástico.
Conexões de contato de latão niquelado.
Conexões de contato de latão niquelado.
Versão
LED ultrabrilhante para soquete de lâmpada L5,5k de 12V ou 24V.
Indicação
LED ultrabrilhante para soquete de lâmpada L5,5k. Ele tem um resistor em série e um retificador de meia onda integrados e é adequado para 12 ou 24 V CA/CC. Ao conectar a CC, a polaridade correta deve ser observada: + X1/- X2. Devido às tolerâncias de fabricação dos LEDs, pode haver pequenas flutuações na cor (temperatura da cor). Portanto, não se pode descartar a possibilidade de que as cores dos LEDs em um lote de produção sejam percebidas de forma diferente. Os dados elétricos e ópticos foram medidos em uma temperatura ambiente de 25 °C. Todos os tipos listados são fabricados com um diodo de proteção em série com o resistor e o LED. Isso também permite que os tipos sejam usados com a tensão CA correspondente.
Certificados / padrões atendidos:
CE.
Certificados / padrões atendidos:
CE.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -25 °C a +80 °C.
Temperatura de operação: -20 °C a +60 °C.
Temperatura de operação: -20 °C a +60 °C.
Acessórios
Elementos de contato
Soquetes de lâmpada
Soquetes de lâmpada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.