Calota transparente plástico azul 81175-10-302
Unidade de venda
0,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Calota
Versão 1
transparente
Forma
C
Tipo
da forma
arqueado
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
azul
Iluminável
sim
Número de referência
K22RRBL
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
Plástico PA12.
Versão
convexa, transparente.
Indicação
Calotas para um acabamento perfeito nas luzes indicadoras. A calota é montada na luz indicadora de forma simples e sem ferramentas. Ela também pode ser removida novamente com o levantador de tampa disponível como opcional.
A calota pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
A calota pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
Acessórios
Levantador de tampa 81040-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.