Luz montada na superfície Midi Policarbonato amarelo 81415-15-213024
- Duas funções de padrão de luz (luz contínua, luz intermitente) podem ser definidas
- Boa visibilidade de todos os lados
- Diâmetro de 85 mm
- Instalação simples e intuitiva
- Robusto, potente e à prova de violação
Sales unit
153,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Auxiliary lamp
Version 1
Midi
Main
material
polycarbonate
Main
colour
yellow
Blink frequency
1Hz
Connection
type
Push-in terminal
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
yellow
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value
(years)
485
Operating frequency
Hz
50
Operating voltage
V
12/24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Overvoltage category
III
Protection class
II
Rated operating current
175 mA
Rated operating voltage
12 V DC
Rated switch-on current
1A
Safety rating
IP66
Service life
optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Elemento de luz de policarbonato.
Carcaça de policarbonato, ABS.
Carcaça de policarbonato, ABS.
Versão
Elemento da luz liso na parte externa e com nervuras na parte interna. Com LED integrado.
Carcaça cinza.
Carcaça cinza.
Indicação
Luzes montadas em superfície de LED para sinalização visual de status e falhas em máquinas e sistemas. Para sinalização em distâncias médias (10 a 30 m). Equipadas com tecnologia LED de última geração, as luzes montadas na superfície sinalizam uma luz contínua ou intermitente que é visível de todos os lados (ajustável por meio da conexão elétrica na carcaça).
A conexão elétrica é feita na carcaça por meio de elementos de fixação. Diâmetro do cabo de 6 a no máximo 12 mm (dependendo do adaptador de montagem usado).
Seção transversal do condutor de 0,25 a 1,5 mm².
É necessário um adaptador de montagem para montar a luz de montagem em superfície. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
A conexão elétrica é feita na carcaça por meio de elementos de fixação. Diâmetro do cabo de 6 a no máximo 12 mm (dependendo do adaptador de montagem usado).
Seção transversal do condutor de 0,25 a 1,5 mm².
É necessário um adaptador de montagem para montar a luz de montagem em superfície. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Padrão de luz: luz contínua / intermitente (ajustável por meio da conexão elétrica).
Frequência de intermitência: 1 Hz
Duração do pulso e da pausa (ms) 466ON / 557OFF
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Padrão de luz: luz contínua / intermitente (ajustável por meio da conexão elétrica).
Frequência de intermitência: 1 Hz
Duração do pulso e da pausa (ms) 466ON / 557OFF
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Faixa de temperatura
-30 °C até +60 °C
Acessórios
Adaptador de montagem 81415-18.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.