text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de luz
Versão 1
Clássico
Material do corpo básico
Policarbonato
Cor do corpo básico
vermelho
Classe de proteção
II
Cor luminosa
vermelho
Corrente nominal de operação
80mA
Corrente nominal de partida
500mA
Frequência de intermitência
1Hz
Frequência operacional Hz
50
Grau de sujidade
3
Padrão de luz
Luz contínua/intermitente
Soquete da lâmpada
LED integrado
Tensão nominal de operação
24 V/DC
Tensão operacional V
24
Tipo de proteção
IP65
Tipo de tensão operacional
CA/CC
Tolerância de tensão operacional
+/-10%
Vida útil óptica
50.000
valor de MTTF (anos)
2627
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Policarbonato.
Versão
Exterior liso, interior estriado. Com LED integrado.
Indicação
Elemento de luz LED para sinalização visual de status e falhas em máquinas e sistemas. Equipados com tecnologia LED de última geração, os elementos sinalizam uma luz contínua ou intermitente que é visível de todos os lados (ajustável por meio do interruptor deslizante no elemento luminoso).

A luz pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente óptico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de luz é instalado e removido com um fecho giratório.

É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.

Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Padrão de luz: contínua / intermitente (ajustável por meio de chave deslizante)
Frequência de intermitência: 1 Hz
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Faixa de temperatura
-30 °C até +60 °C
Acessórios
Elemento de conexão 81400-30.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram