Elemento de sirene Clássico Policarbonato 81400-28-11024
- Elemento de sirene acústica com 2opções de tons
- Tom contínuo e tom pulsante ajustáveis por meio de chave deslizante
- Diâmetro de 70 mm
- Instalação simples e intuitiva
- Para projeto modular de torre de sinalização
Sales unit
59,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Elemento de sirene
Versão 1
Clássico
Material
do corpo
básico
Policarbonato
Classe de proteção
II
Corrente nominal de operação
11mA
Corrente nominal de partida
100mA
Frequência operacional
Hz
50
Grau de sujidade
3
Imagem
do sinal acústico
Contínuo/pulsante
Número
de tons
2
Tensão nominal de operação
24 V/DC
Tensão operacional
V
24
Tipo de proteção
IP65
Tipo de tensão operacional
CA/CC
Tolerância de tensão operacional
+/-10%
Volume
em 1 m de distância
máx. db (A)
85
frequência do tom
3.500 Hz
vida útil
acústica
mín.
5.000 h
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead titanium zirconium oxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Policarbonato.
Versão
preto.
Indicação
Elemento de sirene para sinalização acústica de condições e falhas em máquinas e sistemas. Com opção de 2 tons. Tom contínuo e tom pulsante (ajustável por meio da chave deslizante no elemento da sirene).
A sirene pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente acústico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de sirene é instalado e removido com um fecho giratório.
É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
A sirene pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente acústico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de sirene é instalado e removido com um fecho giratório.
É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Volume a uma distância de 1 metro: máx. 55 dB (A)
Número de tons: 2
Padrão de sinal acústico: tom contínuo, tom pulsante
Frequência de tom: 3.500 Hz
Vida útil acústica: mín. 5.000 h.
Volume a uma distância de 1 metro: máx. 55 dB (A)
Número de tons: 2
Padrão de sinal acústico: tom contínuo, tom pulsante
Frequência de tom: 3.500 Hz
Vida útil acústica: mín. 5.000 h.
Faixa de temperatura
-20 °C até +50 °C.
Acessórios
Elemento de conexão 81400-30.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.