Tubo alumínio anodizado 81400-39-25600
- Tubo de Ø 25 mm para extensão
- Instalação simples e intuitiva
- Para projeto modular de torre de sinalização
Unidade de venda
31,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo
Material
do corpo
básico
alumínio
Cor
do corpo
básico
anodizado
L=Comprimento
600
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
Alumínio.
Versão
anodizado em cores naturais.
Indicação
Tubo de Ø 25 mm. Para fixação na base do tubo de Ø 25 mm. Isso permite que a unidade de sinalização seja montada em uma extensão maior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.