text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Indicação
Unidade de fonte de alimentação compacta de mesa CA/CC com qualidade industrial, com tensão de entrada de 100 a 240 volts CA e tensão de saída de 24 volts CC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.

Lado da entrada: plugue europeu.

Lado da saída: cabo permanentemente instalado com 1,0 metro de comprimento e conector de encaixe M12x1 A (bucha de 4 pinos) com trava de parafuso.

Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Faixa de temperatura
0 °C até +40 °C.
Vantagens
Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão.
Luz de sinalização LED para indicar o funcionamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought