text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fonte de alimentação
Corrente de saída A
4,17
Frequência de entrada Hz
50-60
Potência de saída W
100
Tensão de entrada VAC
100 - 240
Tensão nominal de saída V DC
24
UNSPSC Code
39121000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Fonte de alimentação para acionamentos de fuso.
Indicação para encomenda
Por favor, solicite o cabo de conexão na versão correspondente ao país separadamente.
Indicação
Fonte de alimentação AC/DC compacta de mesa com tensão de entrada de 100 a 240 volts AC e tensão de saída de 24 ±1,2 volts DC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.

Lado de saída: cabo fixo de 1,0 metro de comprimento com conector de encaixe Molex Mini Fit (bucha 4 pinos) com trava de encaixe.

Lado de entrada: IEC 60320 C8 (solicite o cabo de alimentação na versão correspondente ao país separadamente).

Certificados / normas atendidas:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Faixa de temperatura
-10 °C até +50 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram