text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Chave de segurança
Versão 1
Codificação RFID
Versão 2
Codificação universal
Material do corpo básico
plástico
Corrente operacional mA
600
Display de LED Quantidade
3
Distância de comutação Sn parte dianteira mm
12
Distância de comutação Sn parte lateral mm
9
Distância de comutação Sn protegida parte lateral DESLIGA mm
15
Distância de comutação Sn segura parte dianteira DESLIGA mm
18
Distância de comutação Sn segura parte dianteira LIGA mm
10
Distância de comutação Sn segura parte lateral LIGA mm
6
Frequência de comutação f (Hz)
1
Quantidade das saídas digitais seguras
2
Quantidade das saídas dos semicondutores com função de sinalização
1
Quantidade de polos
8 polos
Tensão operacional V DC
24 (mín. 20,4 - máx. 26,4)
Tipo de conexão
conector de encaixe M8
UNSPSC Code
31161531
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: RFID.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).
Modo de instalação: não alinhado.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação para encomenda
Para cada chave de segurança será necessário utilizar um atuador. O atuador deve ser encomendado separadamente.
Indicação
Chaves de segurança com tecnologia RFID para uso em portas de proteção, coberturas de proteção e tampas. Abrir o dispositivo de proteção desliga automaticamente o sistema de forma segura.

As chaves de segurança funcionam sem contato por meio de RFID. A eletrônica está localizada em uma carcaça totalmente encapsulada. Até 31 sensores podem ser conectados em série. Assim, também é adequado para sistemas nos quais várias portas de proteção precisam ser monitoradas.

O estado de comutação é indicado por três LEDs.
Amarelo: estado de operação.
Verde: tensão de alimentação.
Vermelho: erro.

Certificados:
TÜV, cULus, FCC, IC, ANATEL.

Normas atendidas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Modo de operação
83456-11182: codificação universal. Cada um dos atuadores adequados será detectado pela chave de segurança. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119.

83456-21182: codificação individual de múltipla programação. Para que o atuador possa ser reconhecido pela chave de segurança, ele deve ser atribuído à chave de segurança por um processo de programação, durante a colocação em funcionamento. Graças à esta atribuição, atinge-se um alto grau de segurança contra manipulações. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119. As chaves de segurança somente reconhecem atuadores programados. Se um novo atuador for programado, o código do anterior será bloqueado.
Faixa de temperatura
-25 °C até +65 °C.
Segurança
Nível de desempenho até: e
Categoria de acordo com EN 13849: 4
Valor PFH: 6,80 x 10-10 / h
Nível de integridade de segurança (SIL), adequado em: 3
Acessórios
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID 83456-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram