Chave de segurança Codificação RFID plástico 83456-21182
- Livre de desgaste mecânico
- Alta durabilidade
- Carcaça robusta e completamente envasada
- Insensível à sujeira
- Alta proteção contra manipulação, graças à tecnologia RFID
Unidade de venda
156,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chave de segurança
Versão 1
Codificação RFID
Versão 2
Codificação individual, múltipla programação
Material
do corpo
básico
plástico
Corrente operacional
mA
600
Display
de LED
Quantidade
3
Distância de comutação Sn
parte dianteira
mm
12
Distância de comutação Sn
parte lateral
mm
9
Distância de comutação Sn
protegida
parte lateral DESLIGA mm
15
Distância de comutação Sn
segura
parte dianteira DESLIGA mm
18
Distância de comutação Sn
segura
parte dianteira LIGA mm
10
Distância de comutação Sn
segura
parte lateral LIGA mm
6
Frequência
de comutação
f (Hz)
1
Quantidade
das saídas
digitais seguras
2
Quantidade das
saídas dos semicondutores
com função de sinalização
1
Quantidade de polos
8 polos
Tensão operacional
V DC
24 (mín. 20,4 - máx. 26,4)
Tipo de
conexão
conector de encaixe M8
UNSPSC Code
31161531
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: RFID.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).
Modo de instalação: não alinhado.
Grau de proteção: IP 67.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).
Modo de instalação: não alinhado.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação para encomenda
Para cada chave de segurança será necessário utilizar um atuador. O atuador deve ser encomendado separadamente.
Indicação
Chaves de segurança com tecnologia RFID para uso em portas de proteção, coberturas de proteção e tampas. Abrir o dispositivo de proteção desliga automaticamente o sistema de forma segura.
As chaves de segurança funcionam sem contato por meio de RFID. A eletrônica está localizada em uma carcaça totalmente encapsulada. Até 31 sensores podem ser conectados em série. Assim, também é adequado para sistemas nos quais várias portas de proteção precisam ser monitoradas.
O estado de comutação é indicado por três LEDs.
Amarelo: estado de operação.
Verde: tensão de alimentação.
Vermelho: erro.
Certificados:
TÜV, cULus, FCC, IC, ANATEL.
Normas atendidas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
As chaves de segurança funcionam sem contato por meio de RFID. A eletrônica está localizada em uma carcaça totalmente encapsulada. Até 31 sensores podem ser conectados em série. Assim, também é adequado para sistemas nos quais várias portas de proteção precisam ser monitoradas.
O estado de comutação é indicado por três LEDs.
Amarelo: estado de operação.
Verde: tensão de alimentação.
Vermelho: erro.
Certificados:
TÜV, cULus, FCC, IC, ANATEL.
Normas atendidas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Modo de operação
83456-11182: codificação universal. Cada um dos atuadores adequados será detectado pela chave de segurança. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119.
83456-21182: codificação individual de múltipla programação. Para que o atuador possa ser reconhecido pela chave de segurança, ele deve ser atribuído à chave de segurança por um processo de programação, durante a colocação em funcionamento. Graças à esta atribuição, atinge-se um alto grau de segurança contra manipulações. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119. As chaves de segurança somente reconhecem atuadores programados. Se um novo atuador for programado, o código do anterior será bloqueado.
83456-21182: codificação individual de múltipla programação. Para que o atuador possa ser reconhecido pela chave de segurança, ele deve ser atribuído à chave de segurança por um processo de programação, durante a colocação em funcionamento. Graças à esta atribuição, atinge-se um alto grau de segurança contra manipulações. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119. As chaves de segurança somente reconhecem atuadores programados. Se um novo atuador for programado, o código do anterior será bloqueado.
Faixa de temperatura
-25 °C até +65 °C.
Segurança
Nível de desempenho até: e
Categoria de acordo com EN 13849: 4
Valor PFH: 6,80 x 10-10 / h
Nível de integridade de segurança (SIL), adequado em: 3
Categoria de acordo com EN 13849: 4
Valor PFH: 6,80 x 10-10 / h
Nível de integridade de segurança (SIL), adequado em: 3
Acessórios
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID 83456-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.