Chave de segurança de codificação magnética plástico 83455-2020042
- Livre de desgaste mecânico
- Alta durabilidade
- Carcaça robusta e completamente envasada
- Insensível à sujeira
Sales unit
74,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Safety switch
Version 1
magnetic coded
Main
material
plastic
Connection
type
M8 connector
Current
max. A
0,4
Door stop
left
No. of
NC contacts
(safety contacts)
2
No. of poles
4-pole
Signal contact
no
Switching capacity
max. VA
10
Switching distance
Sn OFF
mm
15
Switching distance
Sn ON
mm
5
Switching frequency
max. Hz
5
UNSPSC Code
31161531
Voltage
max. V DC
75
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: contatos magnéticos Reed.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).Tipo de instalação: semi nivelado.
Grau de proteção: IP 67.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).Tipo de instalação: semi nivelado.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação para encomenda
Para cada chave de segurança será necessário utilizar um atuador. O atuador deve ser encomendado separadamente.
Indicação
Chave de segurança magnética para aplicação em portas de segurança, coberturas ou tampas de segurança. A abertura do dispositivo de proteção leva ao desligamento automático e seguro do equipamento.
As chaves de segurança operam sem contato, através de um sistema magnético codificado. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Dependendo da versão, o modo de acionamento pode ser visualizado através de um LED.
Certificações: cULus
Atende as normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
As chaves de segurança operam sem contato, através de um sistema magnético codificado. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Dependendo da versão, o modo de acionamento pode ser visualizado através de um LED.
Certificações: cULus
Atende as normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Faixa de temperatura
-25 °C até +70 °C
Indicação de desenho
1) à direita
2) à esquerda
2) à esquerda
Acessórios
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética 83455-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.