Chave de segurança de codificação magnética plástico 83455-2021061
- Livre de desgaste mecânico
- Alta durabilidade
- Carcaça robusta e completamente envasada
- Insensível à sujeira
Unidade de venda
95,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chave de segurança
Versão 1
de codificação magnética
Material
do corpo
básico
plástico
Batente para porta
à esquerda
Capacidade de comutação
máx. VA
10
Contato de monitoração
sim
Corrente máx.
de comutação A
0,4
Distância de comutação
Sn DESLIGA
mm
15
Distância de comutação
Sn LIGA
mm
5
Frequência de comutação
máx. Hz
5
Número
de contatos NF
(contatos de monitoração)
1
Número
de contatos NF
(contatos de segurança)
2
Quantidade de polos
6 polos
Tensão máx.
de comutação V DC
30
Tipo de
conexão
conector de encaixe 8mm
UNSPSC Code
31161531
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: contatos magnéticos Reed.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).Tipo de instalação: semi nivelado.
Grau de proteção: IP 67.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).Tipo de instalação: semi nivelado.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação para encomenda
Para cada chave de segurança será necessário utilizar um atuador. O atuador deve ser encomendado separadamente.
Indicação
Chave de segurança magnética para aplicação em portas de segurança, coberturas ou tampas de segurança. A abertura do dispositivo de proteção leva ao desligamento automático e seguro do equipamento.
As chaves de segurança operam sem contato, através de um sistema magnético codificado. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Dependendo da versão, o modo de acionamento pode ser visualizado através de um LED.
Certificações: cULus
Atende as normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
As chaves de segurança operam sem contato, através de um sistema magnético codificado. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Dependendo da versão, o modo de acionamento pode ser visualizado através de um LED.
Certificações: cULus
Atende as normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Faixa de temperatura
-25 °C até +70 °C
Indicação de desenho
1) à direita
2) à esquerda
2) à esquerda
Acessórios
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética 83455-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.