text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Chaves de fim de curso
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
preto
Tipo de conexão
Conector terminal reto 6,3 x 0,8 mm
Tipo de interruptor
1 comutador
Tipo de proteção
IP40
UNSPSC Code
39122213
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça: plástico PBT/PET (UL94-V0).
Atuador: plástico resina fenol-formaldeído (UL94-V0).
Conexões: CuZn, prateadas.
Versão
Carcaça: preta.
Indicação
Microchave forma A conforme DIN 41635. A chave de fim de curso compacta é adequada para detecção confiável de posição e de fim de curso em máquinas, equipamentos e sistemas de automação. Graças ao seu mecanismo de acionamento por encaixe preciso, garante um acionamento seguro mesmo quando operado lentamente. A carcaça robusta foi projetada para uso industrial e oferece uma longa vida útil mecânica.

É especialmente adequado para aplicações com movimentos lineares de ajuste, como aqueles encontrados, por exemplo, em dispositivos elétricos de acionamento de tampas, capôs ou mecanismos de ajuste.

Certificados / normas atendidas:
CE, cURus, ENEC-VDE.
Dados técnicos
Capacidade de comutação: 16 (4) A 125 VAC / 250 VAC (10 A 30 VDC).
Posição de montagem: qualquer.
Vida útil mecânica: mínimo de 2.000.000 ciclos de acionamento.
Vida útil elétrica: mínimo de 50.000 ciclos de acionamento, dependendo da capacidade de comutação.
Faixa de temperatura
-40 °C até +105 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram