Material
Carcaça forma A em plástico.
Carcaça forma B em liga de zinco fundido sob pressão. Superfície ativa em POM (Poliacetal).
Carcaça forma C em aço inoxidável de alta liga.
Carcaça forma B em liga de zinco fundido sob pressão. Superfície ativa em POM (Poliacetal).
Carcaça forma C em aço inoxidável de alta liga.
Versão
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Sensores de proximidade indutivos forma A
a partir de
86,12 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Sensores de proximidade indutivos forma B
a partir de
84,16 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Sensores de proximidade indutivos forma C
a partir de
84,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça forma A em plástico.
Carcaça forma B em liga de zinco fundido sob pressão. Superfície ativa em POM (Poliacetal).
Carcaça forma C em aço inoxidável de alta liga.
Carcaça forma B em liga de zinco fundido sob pressão. Superfície ativa em POM (Poliacetal).
Carcaça forma C em aço inoxidável de alta liga.
Versão
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Indicação
Forma de trabalho sem contato e sem desgaste, alta frequência e precisão de comutação. Insensível contra vibrações, poeira e umidade. Sensores indutivos captam todos os metais sem contato.
Forma C possibilita a fixação com parafuso em um rasgo T. Economia de espaço, além do ótimo fator de segurança, já que o sensor de proximidade desaparece através do seu alinhamento na ranhura.
Resistente ao curto-circuito e com proteção contra polarização inversa.
Forma C possibilita a fixação com parafuso em um rasgo T. Economia de espaço, além do ótimo fator de segurança, já que o sensor de proximidade desaparece através do seu alinhamento na ranhura.
Resistente ao curto-circuito e com proteção contra polarização inversa.
Faixa de temperatura
-25 °C até +70 °C
Segurança
Este produto não é adequado para utilização como sensor para a proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Display de LED
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul