Passa-cabo EPDM preto 84104-10012010
- Faixa de temperatura -40 °C a +125 °C
- Alta resistência química e ambiental
- Flexível e fácil de manusear
- Alívio de tração adicional
Unidade de venda
0,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Passa-cabo
Material
do corpo
básico
EPDM
Cor
do corpo
básico
preto
D2=Diâmetro externo
16
D=Diâmetro interno
10
H
6
Medidas de montagem
D1
12
S
1
UNSPSC Code
39121311
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
EPDM.
Versão
preto.
Indicação
Os passa-cabos são usados para o roteamento de cabos em armários de distribuição, carcaças e caixas de fusíveis. Eles permitem que os cabos passem por tomadas e aberturas sem nenhum problema. Eles são fáceis de utilizar e oferecem proteção contra bordas afiadas. Além disso, o uso de passa-cabos proporciona um certo alívio de tração para os cabos.
O EPDM tem uma resistência muito boa ao desgaste, mesmo quando exposto a raios UV e ozônio (por exemplo, em exteriores). Outras qualidades do EPDM são sua alta elasticidade e boa resistência química. O EPDM é resistente ao oxigênio e a ácidos diluídos, mas não a produtos de óleo mineral.
O EPDM tem uma resistência muito boa ao desgaste, mesmo quando exposto a raios UV e ozônio (por exemplo, em exteriores). Outras qualidades do EPDM são sua alta elasticidade e boa resistência química. O EPDM é resistente ao oxigênio e a ácidos diluídos, mas não a produtos de óleo mineral.
Faixa de temperatura
-40 °C até +125 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.